카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Stainless Steel A4 Small Countersunk Head open - Blind Rivet Nut HEXATOP A4
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Partial Hexagonal
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/blind_rivet_nut_partial_hexagonal/hexatop_a4_ksk.prj},{NB=Blind Rivet Nut HEXATOP A4 10879040200/79 (l_0.5)},{ARTNR=10879040200/79},{D=6.0},{DB1=6.100},{KB1=0.5},{KB2=2.0},{SL1=10.0},{SL2=8.500},{HK=0.50},{DK=0.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{AD=5.0},{AZ=6500},{SW=6.0},{KG=1.03},{KGS=0.980},{ZTN=73181631},{EAN=4016111940889},{CL=23110812},{MIN=24.000},{G1=4.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietmutter HEXATOP Edelstahl A4 kleiner Senkkopf},{MAT1=Edelstahl A4},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=Kleiner Senkkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M4},{SW2=6,8},{M=500},{INFOPDF=PDF},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{FORM=l},{KB=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 1. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
SL2
max. Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
AD
max. tightening
[mm]
AZ
axial tensile force
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet Nut HEXATOP A...
10879040200/79
HONSEL-Blindnietmutter HE...
Stainless Steel A4
Open
Small Countersunk Head
6.0
6.100
M4
0.5
2.0
10.0
8.500
0.50
0.0
5.0
6500
6.0
6,8
0.980
500
73181631
4016111940889
23110812
23110812
Blind Rivet Nut HEXATOP A...
10879050200/79
HONSEL-Blindnietmutter HE...
Stainless Steel A4
Open
Small Countersunk Head
7.0
7.100
M5
0.5
2.0
12.0
9.000
0.60
0.0
8.0
10000
7.0
8,0
1.500
500
73181631
4016111940957
23110812
23110812
Blind Rivet Nut HEXATOP A...
10879080350/79
HONSEL-Blindnietmutter HE...
Stainless Steel A4
Open
Small Countersunk Head
11.0
11.100
M8
0.5
3.5
16.5
11.500
0.60
0.0
26.0
25000
11.0
12,0
4.790
250
73181631
4016111941244
23110812
23110812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성