카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SCP - Metric
Carl Hirschmann
Spherical bearings
SCP-SC
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/spherical_bearings/scp_sc/maintenance_free/scp_asmtab.prj},{NB=SCP14(0)},{SERIES=SCP (standard)},{MATERIAL2=Stainless steel 1.4305},{MATERIAL3=},{TYPE=14},{D=14},{DD=29},{B=19.0},{C=13.50},{D1=16.8},{K=25.400},{ALPHA=0},{WEIGHT=70},{DIAMETER=28.0},{FASE=0.30},{FASE2=0.50},{PPATH=parts/scp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Bushings material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
DD
D1 h6
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight each
[g]
SCP5
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
5
13
8.0
6.00
7.7
11.112
13
9
SCP6
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
6
16
9.0
6.75
8.9
12.700
13
10
SCP8
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
8
19
12.0
9.00
10.4
15.875
13
15
SCP10
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
10
22
14.0
10.50
12.9
19.050
13
25
SCP12
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
12
26
16.0
12.00
15.4
22.225
13
55
SCP14
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
14
29
19.0
13.50
16.8
25.400
15
70
SCP16
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
16
32
21.0
15.00
19.3
28.575
15
85
SCP18
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
18
35
23.0
16.50
21.8
31.750
15
100
SCP20
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
20
40
25.0
18.00
24.3
34.925
15
160
SCP22
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
22
42
28.0
20.00
25.8
38.100
15
180
SCP25
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
25
47
31.0
22.00
29.6
42.850
15
250
SCP30
SCP (standard)
Stainless steel 1.4305
30
55
37.0
25.00
34.8
50.800
15
390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성