피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MultiTech Drawer Height 54 mm - MultiTech Drawer Height 54 mm
Hettich
Drawer systems
Multitech singal wall drawer
Drawer
Profile height 54 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/multitech_single_wall/drawer/profile_h_54mm/multitech_height_54mm_asmtab.prj},{NB=9127874},{L=550.000},{ARTICLENO=9127874},{FINISH=Gray},{L1=549.500},{L2=514.500},{L3=386.500},{L4=539.500},{L5=0.000},{PPATH=multitech_drawer_height_54mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
L
Nominal Length
[mm]
ARTICLENO
Ordere Number
ⁿ/ₐ
FINISH
ⁿ/ₐ
9127861
250.000
9127861
White
9127863
275.000
9127863
White
9127865
350.000
9127865
White
9127867
400.000
9127867
White
9127869
450.000
9127869
White
9127871
500.000
9127871
White
9127873
550.000
9127873
White
9127862
250.000
9127862
Gray
9127864
275.000
9127864
Gray
9127866
350.000
9127866
Gray
9127868
400.000
9127868
Gray
9127870
450.000
9127870
Gray
9127872
500.000
9127872
Gray
9127874
550.000
9127874
Gray
50001
250.000
50001
White
51404
275.000
51404
White
50003
350.000
50003
White
50005
400.000
50005
White
50007
450.000
50007
White
50009
500.000
50009
White
50011
550.000
50011
White
50002
250.000
50002
Gray
51405
275.000
51405
Gray
50004
350.000
50004
Gray
50006
400.000
50006
Gray
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성