피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Steel Back panel for pot-and-pan-drawer 176 mm - Steel Back panel for pot-and-pan-drawer 176 mm
Hettich
Drawer systems
Innotech double walled drawer
Silver
Platfrom concept
Pot and pan drawer
Pot and pan drawer Topside
176 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_double_wall_drawer/silver/platform_concept/ppd/ppd_tside/176mm/steel_rp_h176.prj},{NB=9128561},{CW=1200.000},{ARTICLENO=9128561},{FINISH=silver},{A=1137.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CW
Carcase Width
[mm]
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
FINISH
ⁿ/ₐ
9079488
300.000
9079488
silver
32818
300.000
32818
silver
9128478
300.000
9128478
silver
9081526
300.000
9081526
silver
9015064
300.000
9015064
silver
9079515
350.000
9079515
silver
9128479
350.000
9128479
silver
9081527
350.000
9081527
silver
9015067
350.000
9015067
silver
9079516
400.000
9079516
silver
9128480
400.000
9128480
silver
9081528
400.000
9081528
silver
9081520
400.000
9081520
silver
9079518
450.000
9079518
silver
9128551
450.000
9128551
silver
9081529
450.000
9081529
silver
9015068
450.000
9015068
silver
9079519
500.000
9079519
silver
9128552
500.000
9128552
silver
9081530
500.000
9081530
silver
9081521
500.000
9081521
silver
9079521
550.000
9079521
silver
9128553
550.000
9128553
silver
9081531
550.000
9081531
silver
9081522
550.000
9081522
silver
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성