피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Plingth adjustment
Hettich
Connecting Technology
Powered by
CAD모델 선택
Plinth height adjuster KORREKT - Plinth height adjuster KORREKT
30.05.2024
Height adjustable leg Euro - Height adjustable leg Euro
30.05.2024
Fixing block Universal, for knocking in, with 2 expanding dowels - Fixing b...
30.05.2024
Fixing block knock-in Socket - Slide
30.05.2024
Fixing Block With 4 Knock In Sockets - Slide
30.05.2024
Fixing block screw-on version - Slide
30.05.2024
Fixing Block Screw-on Version - Slide
30.05.2024
Fixing block, for screwing on - Fixing block, for screwing on
30.05.2024
Fixing Block Knock-in Version - Slide
30.05.2024
Fixing block "Planform", screw-on type - Fixing block "Planform", screw-on ...
30.05.2024
Fixing block "Planform", knock-in type, with 3 expanding dowels - Fixing bl...
30.05.2024
Adapter for levelling foot Korrekt / Euro - Adapter for levelling foot Korr...
30.05.2024
Height-adjustable leg with mount for plinth drawers - Height-adjustable leg...
30.05.2024
Height adjustable Leg Vista - Height adjustable Leg Vista
30.05.2024
Slide screw-in - Slide screw-in
30.05.2024
Rigal adjustable foot for drilling, ø14 mm, 25 mm - Rigal adjustable foot f...
30.05.2024
Rigal adjustable foot for drilling, ø12 mm, 32 mm - Rigal adjustable foot f...
30.05.2024
Support plate - Support plate
30.05.2024
Metal bracket with M8 thread - Metal bracket with M8 thread
30.05.2024
Plinth clip plate - Plinth clip plate
30.05.2024
pegged profile - pegged profile
30.05.2024
Plinth clip for clipping to levelling foot, for slotting in - Plinth clip f...
30.05.2024
Plinth clip for clipping to levelling foot - Plinth clip for clipping to le...
30.05.2024
Plinth clip for clipping to levelling foot - Plinth clip for clipping to le...
30.05.2024
Plinth adjustment fitting Systema Top 2000 for side panel - Plinth adjustme...
30.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.