Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
PM - 메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
HepcoMotion
퍼시픽 심플리시티
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/15_pacific_simplicity/15_3_metric_pillow_blocks_closed.prj},{NB=PM 16 C},{CNSORDERNO=PM 16 C},{D=16},{H=22},{H1=42.0},{A=53},{A1=26.5},{L=43},{N2=26.15},{N3=40.15},{N4=13},{N5=21.0},{S=4},{S2=35},{S3=42},{SLG=1210},{SLFJ=605},{CNSMASSEXACT=0.200},{NX1=6.000},{NX2=1.000},{L1=20.000},{L2=36.800},{H3=4.000},{H4=7.500},{H5=0.200},{H6=10.000},{H7=12.000},{Z1=16.000},{Z2=26.000},{Z3=3.500},{Z4=22.000},{PREVIEW=th_pm16c.jpg},{DESC=Metric Pillow Blocks-Closed including bushing},{N=M6 x 1.0},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/pacific-linear-motion-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/pacific-datenblatt/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/pacific-documentation-simplifiee/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
D
공식 I.D. 최소
[mm]
H
중심선
[mm]
H1
높이
[mm]
A
너비
[mm]
A1
너비
[mm]
L
길이
[mm]
N
볼트
[mm]
N2
길이
[mm]
N3
길이
[mm]
N4
높이
[mm]
N5
높이
[mm]
S
직경
[mm]
S2
길이
[mm]
S3
너비
[mm]
SLG
최대 정적 하중용량 - 금
[kg]
SLFJ
최대 정적 하중용량 - F & J
[kg]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
PM 08 C
PM 08 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
8
15
28.0
35
17.5
32
M4 x 0.7
20.15
25.15
9
14.5
0
0
0
0
0
0.069
PM 10 C
PM 10 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
10
16
31.5
40
20.0
36
M5 x 0.8
20.15
29.15
11
15.0
4
29
31
610
305
0.095
PM 12 C
PM 12 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
12
18
35.0
43
21.5
39
M5 x 0.8
23.15
32.15
11
16.5
4
32
34
806
403
0.118
PM 16 C
PM 16 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
16
22
42.0
53
26.5
43
M6 x 1.0
26.15
40.15
13
21.0
4
35
42
1210
605
0.200
PM 20 C
PM 20 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
20
25
50.0
60
30.0
54
M8 x 1.25
32.15
45.15
18
24.0
5
45
50
1890
945
0.329
PM 25 C
PM 25 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
25
30
60.0
78
39.0
67
M10 x 1.5
40.15
60.15
22
29.0
6
20
64
3046
1523
0.655
PM 30 C
PM 30 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
30
35
71.0
87
43.5
79
M10 x 1.5
45.15
68.15
22
34.0
6
30
72
4284
2142
1.020
PM 40 C
PM 40 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
40
45
91.0
108
54.0
91
M12 x 1.75
58.15
86.15
26
44.0
8
35
90
6720
3360
1.846
PM 50 C
PM 50 C
메트릭 필로우 블록-폐쇄형 (부싱 포함)
50
50
105.0
132
66.0
113
M16 x 2.0
50.20
108.20
34
49.0
10
42
108
10500
5250
3.169
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성