카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
ATSEC38-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Automatic bundling
ATS-Series, with Edge Clip
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/automatic_bundling/ats_with_edge_clip/atsec_38.prj},{NB=102-68380},{IDNR=102-68380},{LAENGEL=0.0},{LAENGEL2=15.0},{BREITEW2=16.4},{BREITEW=0.0},{HOEHEH2=14.5},{HOEHEH=0.0},{VPI=5000},{BUENDELMAX=80},{BUNDELMIN=0.0},{MINDESTHALT60=MIN},{BLECHSTAERKEMIN=1.5},{BLECHSTAERKEMAX=4.0},{QUANTITYMIN=5000},{PRA=28},{POSITION=P08 B07 P042},{MANUFACTURE19=ATSEC38-PA66HIRHS-BK},{MODELINFO=Erstellen},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{ORIGIN=DE},{PPATH=../../../../hellermann_tyton/_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b07_asmtpl.prj},{MATERIALKAB71=},{BLECHDICKE=},{MATERIALFUS70=},{BLECHDICKEMIN=},{BLECHDICKEMAX=},{KEYWORDSEN=},{SEARCHCOMPEN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
LAENGEL2
Length L2
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
VPI
Verpackungsinhalt
[Stk.]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
[mm]
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ⁿ/ₐ
ORIGIN
Country of Origin
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 102-68380
102-68380
ATSEC38-PA66HIRHS-BK
0.0
15.0
16.4
0.0
14.5
0.0
-40 °C bis +105 °C
5000
80
0.0
1.5
4.0
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
5000
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성