Advertising
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Definições do filtro

Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    KAISER
    9248-01 - Wall light connection box
    Rittal
    Accommodation system, 2 U - for LSA installation kit
    PHOENIX CONTACT
    2765356 - CT 10-TL
    PHOENIX CONTACT
    2765547 - CT  1-10-ES
    Spelsberg
    ROK 20
    Rittal
    Support unit, 3 U - for LSA-Plus strips, max. 150 paired wires
    PHOENIX CONTACT
    2920829 - CT 10-2/2-GS/3E-110AC
    AGRO
    9248-77 - Wall light connection box, for panel with thickness 7-40 mm  Depth 45 mm, of ABS, halogen-free, GWFI 850°C, SEV tested, cut hole  Ø: 35 mm, number of conduit entries: 1x M20 Article number: 9248-77 / E-No 372 625 029
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD