카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
5024 - Cav. wall, O-range ECON®, qudr.
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/5024.prj},{NB=5024(2)},{CNSORDERNO=5024},{BZ=Hohlwand, O-range ECON®, 4-Fach, für Rohre M16-M25, mit Trennsteg, mit Geräteschrauben, Ø 68/67 mm},{LOD=2},{FP=7 - 40},{T=47},{AEBO=4},{M20=8},{M25=2},{XVB=4},{XVB2=2},{IP=-},{OP=15},{CNSMASSEXACT=104.48},{CNSVOLUMEEXACT=1.285},{CNSEAN=5412222367444},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=5024.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FP
für Plattenstärke
[mm]
T
Depth
[mm]
AEBO
Anzahl Einbauöffnungen
ⁿ/ₐ
M20
Rohreinführungen M20
ⁿ/ₐ
M25
Rohreinführungen M25
ⁿ/ₐ
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
5024
5024
Cav. wall, O-range ECON®,...
7 - 40
47
4
8
2
4
2
104.48
1.285
5412222367444
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성