카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9459-06 - Fire prot., ceiling seal DS 90/120 mm
HELIA
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{helia/brandschutz/9459_06.prj},{NB=9459-06(2)},{CNSORDERNO=9459-06},{EO=150},{OP=1},{CNSMASSEXACT=1360},{CNSVOLUMEEXACT=14.322},{BZ=Deckenschott System DS 90 / 120 mm},{DS=150 - 300 mm},{LF=Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm) },{ETAZ=ETA-14/0159 },{VKFZ=25347 / 25348},{PVCR=M50 },{ENO=121 819 048},{IP=-},{CNSEAN=4013456544703},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
EO
Installation opening Ø
[mm]
DS
Ceiling thickness
ⁿ/ₐ
LF
Cable entries
ⁿ/ₐ
ETAZ
ETA approval
ⁿ/ₐ
VKFZ
VKF approval
ⁿ/ₐ
PVCR
PVC conduits up to
ⁿ/ₐ
ENO
E-Nummer
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9459-06
9459-06
Fire prot., ceiling seal ...
150
150 - 300 mm
Maximum population (Inner...
ETA-14/0159
25347 / 25348
M50
121 819 048
1360
14.322
4013456544703
Deckenschott System DS 90...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성