카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9917.06 - Protective cover
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9917_06.prj},{NB=9917.06(2)},{CNSORDERNO=9917.06},{BZ=Schutzdeckel, für Artikel 9917/9917.21},{LOD=2},{L=390},{B=290},{H=1},{CNSMAT=Polystyrol schlagfest},{ES=Halogenfrei},{ENO=155 913 908},{IP=-},{OP=30},{CNSMASSEXACT=243.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.800},{CNSEAN=7611614261867},{FA=9917 / 9917.21},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=9917_06.png},{INFOTEXT=Putzdeckel Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 390 x 290 x 1mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9917.06 / E-No 155 913 908}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
FA
For type number
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9917.06
9917.06
Protective cover, for art...
390
290
1
Polystyrene, impact-proof
Halogen-free
155 913 908
243.000
0.800
7611614261867
9917 / 9917.21
Cleaning cover For articl...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성