GKA - Hydraulik - Gelenkkopf
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/gelenkkoepfe_gka.prj},{NB=HEISS GKA 50},{TYP=GKA 50},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=50.000},{D9=56.000},{B9=35.000},{B10=40.000},{M=M45x1,5},{MNDR=45.000},{MKDR=43.376},{P=1.500},{LM=46.000},{H1=105.000},{R=63.000},{D3=88.000},{L1=55.000},{SW=61.000},{ALFA=6},{C=156.000},{C0=365.000},{G=3,80},{GL1=55.000},{GR=63.000},{GSW=61.000},{ZUBR=6.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/gka_german.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
B9
Breite B9
[mm]
B10
Breite B10
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
LM
Länge LM
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
R
Radius R
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
ALFA
Winkel
[°]
C
Tragzahlen C
[kN]
C0
Tragzahlen C0
[kN]
G
Gewicht
[kg]
HUB
Hublänge
ⁿ/ₐ
HEISS GKA 20
GKA 20
20.000
24.000
16.000
19.000
M16x1,5
17.000
50.000
30.000
41.000
25.000
25.000
9
30.000
72.000
0,43
HEISS GKA 25
GKA 25
25.000
29.000
20.000
23.000
M16x1,5
17.000
50.000
30.000
41.000
25.000
25.000
7
48.000
72.000
0,48
HEISS GKA 30
GKA 30
30.000
34.000
22.000
28.000
M22x1,5
23.000
60.000
34.000
46.000
30.000
32.000
6
62.000
106.000
0,74
HEISS GKA 35
GKA 35
35.000
40.000
25.000
30.000
M28x1,5
29.000
70.000
42.000
58.000
38.000
40.000
6
80.000
153.000
1,20
HEISS GKA 40
GKA 40
40.000
45.000
28.000
35.000
M35x1,5
36.000
85.000
50.000
66.000
45.000
49.000
7
100.000
250.000
2,00
HEISS GKA 50
GKA 50
50.000
56.000
35.000
40.000
M45x1,5
46.000
105.000
63.000
88.000
55.000
61.000
6
156.000
365.000
3,80
HEISS GKA 60
GKA 60
60.000
67.000
44.000
50.000
M58x1,5
59.000
130.000
70.000
90.000
65.000
75.000
6
245.000
400.000
5,40
HEISS GKA 70
GKA 70
70.000
78.000
49.000
55.000
M65x1,5
66.000
150.000
82.000
100.000
75.000
86.000
6
315.000
540.000
8,50
HEISS GKA 80
GKA 80
80.000
80.000
55.000
60.000
M80x2
81.000
170.000
95.000
125.000
80.000
102.000
6
400.000
670.000
12,00
HEISS GKA 90
GKA 90
90.000
98.000
60.000
65.000
M100x2
101.000
210.000
113.000
146.000
90.000
124.000
5
490.000
980.000
21,50
HEISS GKA 100
GKA 100
100.000
110.000
70.000
70.000
M110x2
111.000
235.000
125.000
166.000
105.000
138.000
7
610.000
1120.000
27,50
HEISS GKA 110
GKA 110
110.000
121.000
70.000
80.000
M120x3
125.000
265.000
143.000
190.000
115.000
152.000
6
655.000
1700.000
40,50
HEISS GKA 120
GKA 120
120.000
136.000
85.000
90.000
M130x3
135.000
310.000
180.000
217.000
140.000
172.000
6
950.000
2900.000
76,00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성