GLB-CB - Hydraulik - Gabellagerbock
Heiss
zubehoerteile
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/zubehoerteile/gabellagerbock_glb_cb.prj},{NB=HEISS GLB-CB 20},{TYP=GLB-CB 20},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=20.000},{B8=20.000},{H1=45.000},{A=95.000},{A1=70.000},{A4=10.000},{A5=7.500},{A7=16.000},{A8=4.300},{B=100.000},{B1=75.000},{B9=45.000},{D6=18.000},{D7=11.000},{L1=58.000},{L2=10.000},{L6=13.500},{L13=30.000},{R=20.000},{P=1.000},{MA=9.5},{G=1.7},{S1=14.000},{D1=10.000},{SW=5.000},{T=3.000},{PSTOL=0.001},{S=M6},{SNDM=6.000},{SDK=10.000},{SK=6.000},{ST=3.000},{SS=5.000},{HUB=MIN},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/glb-cb_german.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
D8
Durchmesser D8 H9/m6
[mm]
B8
Länge B8 A12
[mm]
H1
Länge H1
[mm]
A
Länge A
[mm]
A1
Länge A1
[mm]
A4
Länge A4
[mm]
A5
Länge A5
[mm]
A7
Länge A7 N9
[mm]
A8
Länge A8
[mm]
B
Länge B
[mm]
B1
Länge B1
[mm]
B9
Länge B9
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
R
Radius R
[mm]
MA
Drehmoment MA
[Nm]
G
Gewicht
[kg]
S
Gewinde S
[DIN912]
HUB
Hublänge
ⁿ/ₐ
HEISS GLB-CB 5
GLB-CB 5
5.000
10.000
32.000
60.000
44.000
10.000
2.000
8.000
3.300
56.000
39.000
24.000
11.000
6.600
34.000
8.000
9.000
22.000
10.000
6.0
0.4
M5
HEISS GLB-CB 6
GLB-CB 6
6.000
10.000
32.000
60.000
44.000
10.000
2.000
8.000
3.300
56.000
39.000
24.000
11.000
6.600
34.000
8.000
9.000
22.000
10.000
6.0
0.4
M5
HEISS GLB-CB 8
GLB-CB 8
8.000
10.000
32.000
60.000
44.000
10.000
2.000
8.000
3.300
56.000
39.000
24.000
11.000
6.600
34.000
8.000
9.000
22.000
10.000
6.0
0.4
M5
HEISS GLB-CB 10
GLB-CB 10
10.000
10.000
32.000
60.000
44.000
10.000
2.000
8.000
3.300
56.000
39.000
24.000
11.000
6.600
34.000
8.000
9.000
22.000
10.000
6.0
0.4
M5
HEISS GLB-CB 12
GLB-CB 12
12.000
12.000
34.000
65.000
45.000
10.000
2.000
10.000
3.300
72.000
52.000
28.000
15.000
9.000
38.000
8.000
11.000
22.000
12.000
6.0
0.6
M5
HEISS GLB-CB 15
GLB-CB 15
15.000
12.000
34.000
65.000
45.000
10.000
2.000
10.000
3.300
72.000
52.000
28.000
15.000
9.000
38.000
8.000
11.000
22.000
12.000
6.0
0.6
M5
HEISS GLB-CB 16
GLB-CB 16
16.000
16.000
40.000
80.000
55.000
10.000
3.500
16.000
4.300
90.000
65.000
36.000
18.000
11.000
46.000
8.000
12.000
27.000
16.000
9.5
1.0
M6
HEISS GLB-CB 17
GLB-CB 17
17.000
16.000
40.000
80.000
55.000
10.000
3.500
16.000
4.300
90.000
65.000
36.000
18.000
11.000
46.000
8.000
12.000
27.000
16.000
9.5
1.0
M6
HEISS GLB-CB 20
GLB-CB 20
20.000
20.000
45.000
95.000
70.000
10.000
7.500
16.000
4.300
100.000
75.000
45.000
18.000
11.000
58.000
10.000
13.500
30.000
20.000
9.5
1.7
M6
HEISS GLB-CB 25
GLB-CB 25
25.000
25.000
55.000
115.000
85.000
10.000
10.000
25.000
5.400
120.000
90.000
56.000
20.000
13.500
69.000
10.000
16.500
37.000
25.000
9.5
3.1
M6
HEISS GLB-CB 30
GLB-CB 30
30.000
32.000
65.000
145.000
110.000
6.000
14.500
25.000
5.400
145.000
110.000
70.000
26.000
17.500
87.000
13.000
20.000
43.000
32.000
9.5
5.1
M6
HEISS GLB-CB 32
GLB-CB 32
32.000
32.000
65.000
145.000
110.000
6.000
14.500
25.000
5.400
145.000
110.000
70.000
26.000
17.500
87.000
13.000
20.000
43.000
32.000
9.5
5.1
M6
HEISS GLB-CB 40
GLB-CB 40
40.000
40.000
76.000
170.000
125.000
6.000
17.500
36.000
8.400
185.000
140.000
90.000
33.000
22.000
110.000
16.000
22.000
52.000
40.000
23.0
9.7
M8
HEISS GLB-CB 50
GLB-CB 50
50.000
50.000
95.000
200.000
150.000
0.000
25.000
36.000
8.400
215.000
165.000
110.000
40.000
26.000
133.000
19.000
28.000
65.000
50.000
23.0
15.5
M8
HEISS GLB-CB 60
GLB-CB 60
60.000
63.000
112.000
230.000
170.000
0.000
33.000
50.000
11.400
270.000
210.000
140.000
48.000
33.000
164.000
20.000
35.000
75.000
63.000
46.0
26.7
M10
HEISS GLB-CB 63
GLB-CB 63
63.000
63.000
112.000
230.000
170.000
0.000
33.000
50.000
11.400
270.000
210.000
140.000
48.000
33.000
164.000
20.000
35.000
75.000
63.000
46.0
26.7
M10
HEISS GLB-CB 70
GLB-CB 70
70.000
80.000
140.000
280.000
210.000
0.000
45.000
50.000
11.400
320.000
250.000
170.000
57.000
39.000
202.000
26.000
43.000
95.000
80.000
46.0
45.0
M10
HEISS GLB-CB 80
GLB-CB 80
80.000
80.000
140.000
280.000
210.000
0.000
45.000
50.000
11.400
320.000
250.000
170.000
57.000
39.000
202.000
26.000
43.000
95.000
80.000
46.0
46.0
M10
HEISS GLB-CB 100
GLB-CB 100
100.000
100.000
180.000
460.000
250.000
0.000
45.000
60.000
12.400
460.000
350.000
230.000
89.000
48.000
265.000
30.000
55.000
122.000
100.000
46.0
165.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GLB-CA - Hydraulic Pivot Bracket
Heiss
15.09.2017
GA - Hydraulic Rod Clevis
Heiss
15.09.2017
Design 111-1 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
Design ME 6 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 112-1 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 125 - Clevis Attachment
Heiss
15.09.2017
Design MP 5 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 114-1 - Pivot Pin Attachment
Heiss
15.09.2017
GLB-LD - Hydraulic Pivot Bracket
Heiss
15.09.2017
Design 119 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Swivel hinge - US - Accessories
Norgren
10.01.2024
Design ME 5 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 111 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성