Bauform 120-1 - Gleichlaufzylinder
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_120_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-111.120-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, X=0, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D3NDR=41.910},{D3KDR=38.952},{L003=119.000},{L004=159.000},{L005006=139.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L6=14.000},{L15=30.000},{L16=40.000},{L17=15.000},{S=13.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{SWM=24.000},{P=1.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{L8=3.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{KB=1},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{X=0},{L12=0},{SLB=1},{B1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Gewinde
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L15
Länge
[mm]
L16
Länge
[mm]
L17
Länge
[mm]
S
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 160-12/6/4.1-111...
SZ 160-12/6
160
120 - 1
12.000
6.000
29.000
18.000
M16x1,5
80.000
100.000
90.000
10.000
42.000
23.000
8.000
15.000
20.000
8.000
4.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-16/8/4.1-111...
SZ 160-16/8
160
120 - 1
16.000
8.000
30.000
22.000
M20x1,5
80.000
100.000
90.000
12.000
42.000
23.000
8.000
15.000
20.000
8.000
5.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-20/10/15.1-1...
SZ 160-20/10
160
120 - 1
20.000
10.000
32.000
25.000
G1/2"
87.000
117.000
102.000
14.000
51.000
25.000
9.000
20.000
25.000
10.000
6.500
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-25/12/9.1-11...
SZ 160-25/12
160
120 - 1
25.000
12.000
39.000
30.000
G3/4"
95.000
135.000
115.000
16.000
52.000
26.000
9.000
20.000
27.000
12.000
8.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/5.1-11...
SZ 160-32/16
160
120 - 1
32.000
16.000
48.000
38.000
G1"
103.000
143.000
123.000
20.000
54.000
28.000
11.000
25.000
32.000
12.000
11.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/5.1-11...
SZ 160-40/20
160
120 - 1
40.000
20.000
58.000
48.000
G1 1/4"
119.000
159.000
139.000
25.000
62.000
35.000
14.000
30.000
40.000
15.000
13.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/4.1-11...
SZ 160-50/25
160
120 - 1
50.000
25.000
72.000
60.000
G1 1/2"
136.000
186.000
161.000
30.000
70.000
40.000
16.000
35.000
50.000
20.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/6.1-11...
SZ 160-63/32
160
120 - 1
63.000
32.000
90.000
75.000
G2"
158.000
198.000
178.000
40.000
82.000
48.000
20.000
45.000
60.000
25.000
19.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
120 - 1
80.000
40.000
110.000
92.000
G2 1/2"
175.000
215.000
195.000
35.000
96.000
55.000
25.000
60.000
85.000
35.000
25.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
120 - 1
100.000
50.000
135.000
115.000
G3"
231.000
281.000
256.000
45.000
127.000
75.000
35.000
70.000
95.000
40.000
30.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
120 - 1
125.000
60.000
170.000
145.000
M125x3
282.000
362.000
322.000
58.000
155.000
95.000
40.000
80.000
115.000
50.000
36.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
120 - 1
160.000
80.000
220.000
190.000
M180x3
420.000
520.000
470.000
65.000
220.000
145.000
48.000
90.000
125.000
55.000
40.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
120 - 1
200.000
100.000
270.000
245.000
M200x3
460.000
580.000
520.000
80.000
240.000
145.000
68.000
100.000
140.000
60.000
45.000
G1"
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 120 - Nondifferential Cylinder
Heiss
15.09.2017
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
E-H - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
17.03.2023
MVZ-ML - Rails de guidage ML
EGIS
02.11.2011
Design 125 - Clevis Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 218 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
PHU Pressure multiplicator
Heiss
15.09.2017
SSZ 250 - Swivelling tension cylinder
Heiss
15.09.2017
Design 111-2 - Thread Attachment
Heiss
15.09.2017
HKZ 500 design A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
HWZ 400 Type A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
Design ME 5 - 120 - Nondifferential Cylinder with Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design ME 5 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
Design ME 6 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성