Bauform 113-2 - Fussbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_113_2_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/26.1-113-2.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, X=82, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{B11=14.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D9=17.500},{L003=126.000},{L004=166.000},{L005006=146.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L5=50.000},{L6=20.000},{L10=14.000},{A7=45.000},{A8=80.000},{B4=110.000},{B5=140.000},{B6=20.000},{H1=65.000},{H2=110.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=26.1},{HUBST=0},{X=82},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D9
Durchmesser
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
A7
Breite
[mm]
A8
Breite
[mm]
B4
Breite
[mm]
B5
Breite
[mm]
B6
Breite
[mm]
H1
Höhe
[mm]
H2
Höhe
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 160-25/12/18.1-1...
SZ 160-25/12
160
113 - 2
25.000
12.000
83.000
39.000
30.000
9.000
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
9.000
11.000
22.000
45.000
45.000
62.000
8.000
25.000
45.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/16.1-1...
SZ 160-32/16
160
113 - 2
32.000
16.000
85.000
48.000
38.000
11.000
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
11.000
24.000
50.000
60.000
80.000
10.000
32.000
55.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/19.1-1...
SZ 160-40/20
160
113 - 2
40.000
20.000
87.000
58.000
48.000
13.500
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
14.000
12.000
30.000
55.000
80.000
110.000
12.000
40.000
70.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/20.1-1...
SZ 160-50/25
160
113 - 2
50.000
25.000
90.000
72.000
60.000
17.500
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
16.000
13.000
35.000
65.000
90.000
130.000
15.000
50.000
90.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/26.1-1...
SZ 160-63/32
160
113 - 2
63.000
32.000
93.000
90.000
75.000
17.500
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
20.000
14.000
45.000
80.000
110.000
140.000
20.000
65.000
110.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/42.1-1...
SZ 160-80/40
160
113 - 2
80.000
40.000
97.000
110.000
92.000
21.500
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
25.000
16.000
50.000
90.000
130.000
170.000
25.000
80.000
135.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/58.1-...
SZ 160-100/50
160
113 - 2
100.000
50.000
103.000
135.000
115.000
26.000
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
35.000
18.000
70.000
125.000
200.000
260.000
40.000
115.000
190.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
113 - 2
125.000
60.000
130.000
170.000
145.000
0.000
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
113 - 2
160.000
80.000
140.000
220.000
190.000
0.000
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
113 - 2
200.000
100.000
150.000
270.000
245.000
0.000
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G1"
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성