Bauform AG2 - Gewindesacklochbohrungen bodenseitig
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz
hbz_350
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz/hbz_350/350_ag2.prj},{NB=HEISS HBZ 350-40/25/25-AG2.003---(M=M16, A2=10, A3=30, HUBST=0)},{BD=350},{KOLBEN=40.000},{STANGEN=25.000},{NHUB=25.000},{NDRM=16.000},{KDRM=13.835},{KDRM1=13.546},{L100=71.000},{LD1=85.000},{LIN=71.000},{A=85.000},{A1=63.000},{A2A=10.000},{A33=30.000},{A4=40.000},{A5=25.000},{A6X=11.000},{A8=20.000},{XA10=85.000},{A15=34.000},{A16=15.000},{B=63.000},{B1=40.000},{NDRD=10.000},{KDRD=8.376},{DD1=18.000},{HD1=10.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=22.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{MS=ohne Magnetfeldsensoren},{KS=X0},{M=M16},{A2=10},{A3=30},{A22=25},{A11=35},{ZB=1},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
STANGEN
Stangendurchmesser Ø
[mm]
L
Länge
[mm]
NHUB
Normhub
[mm]
A
Höhe
[mm]
A1
Höhe
[mm]
A4
Länge
[mm]
A5
Länge
[mm]
A6
Länge
[mm]
A7
Höhe
[mm]
NA8
Nuthöhe A8
[mm]
A8
Länge
[mm]
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
[mm]
D4
Zentrierbund Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
D1
Gewinde
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
HEISS HBZ 350-16/10/16-AG...
HBZ 350-16/10
350
16.000
10.000
58.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
11.000
8.000
2.000
12.000
2.000
34.000
35.000
22.000
M 6
G 1/4''
8.000
HEISS HBZ 350-20/12/16-AG...
HBZ 350-20/12
350
20.000
12.000
58.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
11.000
8.000
2.000
12.000
2.000
34.000
35.000
22.000
M 6
G 1/4''
10.000
HEISS HBZ 350-25/16/20-AG...
HBZ 350-25/16
350
25.000
16.000
58.000
20.000
65.000
50.000
33.000
19.000
11.000
10.000
2.000
15.000
2.000
44.000
45.000
30.000
M 8
G 1/4''
14.000
HEISS HBZ 350-32/20/25-AG...
HBZ 350-32/20
350
32.000
20.000
65.000
25.000
75.000
55.000
38.000
23.000
11.000
12.000
3.000
20.000
3.000
52.000
55.000
35.000
M 10
G 1/4''
17.000
HEISS HBZ 350-40/25/25-AG...
HBZ 350-40/25
350
40.000
25.000
71.000
25.000
85.000
63.000
40.000
25.000
11.000
12.000
3.000
20.000
3.000
60.000
63.000
40.000
M 10
G 1/4''
22.000
HEISS HBZ 350-50/32/25-AG...
HBZ 350-50/32
350
50.000
32.000
82.000
25.000
100.000
76.000
44.000
27.000
12.000
15.000
5.000
25.000
3.000
72.000
75.000
45.000
M 12
G 1/4''
30.000
HEISS HBZ 350-63/40/30-AG...
HBZ 350-63/40
350
63.000
40.000
91.000
30.000
125.000
95.000
50.000
28.000
15.000
20.000
5.000
35.000
3.000
94.000
95.000
65.000
M 16
G 1/2''
36.000
HEISS HBZ 350-80/50/30-AG...
HBZ 350-80/50
350
80.000
50.000
120.000
30.000
160.000
120.000
60.000
34.000
18.000
24.000
7.000
40.000
4.000
115.000
120.000
80.000
M 20
G 1/2''
46.000
HEISS HBZ 350-100/60/40-A...
HBZ 350-100/60
350
100.000
60.000
130.000
40.000
200.000
158.000
64.000
37.000
22.000
28.000
7.000
50.000
4.000
135.000
150.000
108.000
M 24
G 1/2''
55.000
HEISS HBZ 350-125/80/40-A...
HBZ 350-125/80
350
125.000
80.000
150.000
40.000
230.000
180.000
82.000
47.000
25.000
35.000
7.000
60.000
5.000
155.000
180.000
130.000
M 30
G 1/2''
75.000
HEISS HBZ 350-160/100/40-...
HBZ 350-160/100
350
160.000
100.000
175.000
40.000
300.000
230.000
90.000
55.000
35.000
42.000
9.000
70.000
5.000
205.000
230.000
160.000
M 36
G 1/2''
95.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성