Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-LOCK® HLMG Strength Class 10 Metric
HEICO GROUP
HEICO-LOCK® Wedge Locking Systems Funktion according to DIN 25201-4
HEICO-LOCK® Plus according to DIN 25201-4
HEICO-LOCK® Plus according to DIN 25201-4
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_lock/hl_hlmg/hl_plus_din25201_4/hlmg_x_10_asmtab.prj},{NB=235301320 HLMG-14/10},{CNSORDERNO=235301320},{ARTBEZ=HLMG-14/10},{X=M14},{X1=23.0},{X2=16.8},{X3=21},{FKK=10},{CNSMASSEXACT=31.12},{INFO=PDF Info},{PPATH=../../assemblies/hlmg_x_10_asmtpl.prj},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/heico-lock_hlmg_4seiter_012023.pdf},{INFOPATHCZ=Nicht verfügbar},{INFOPATHEN=Nicht verfügbar},{INFOPATHES=Nicht verfügbar},{INFOPATHFR=Nicht verfügbar},{INFOPATHIT=Nicht verfügbar},{INFOPATHNL=Nicht verfügbar},{INFOPATHTR=Nicht verfügbar},{INFOPATHPL=Nicht verfügbar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
X
Thread
ⁿ/ₐ
X1
External diameter
[mm]
X2
Height
[mm]
X3
Socket Size
[mm]
FKK
Strength Class
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/1000]
HEICO-LOCK HLMG-6/10
235301020
HLMG-6/10
M6
10.8
8.2
10
10
3.40
HEICO-LOCK HLMG-8/10
235301050
HLMG-8/10
M8
13.5
9.8
13
10
7.29
HEICO-LOCK HLMG-10/10
235301080
HLMG-10/10
M10
16.6
11.4
16
10
13.03
HEICO-LOCK HLMG-12/10
235301110
HLMG-12/10
M12
19.5
13.8
18
10
19.67
HEICO-LOCK HLMG-14/10
235301320
HLMG-14/10
M14
23.0
16.8
21
10
31.12
HEICO-LOCK HLMG-16/10
235301160
HLMG-16/10
M16
25.4
18.8
24
10
46.51
HEICO-LOCK HLMG-18/10
235301330
HLMG-18/10
M18
29.0
19.8
27
10
62.39
HEICO-LOCK HLMG-20/10
235301310
HLMG-20/10
M20
30.7
22.0
30
10
84.65
HEICO-LOCK HLMG-22/10
235301340
HLMG-22/10
M22
34.5
23.4
34
10
115.82
HEICO-LOCK HLMG-24/10
235301350
HLMG-24/10
M24
39.0
25.5
36
10
133.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성