CD53DP-820 - Plastic flat top chain, direct type, 820 series, idler pulley
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53dp-820.prj},{NB=CD53DP-820-19-D25},{SC=CD53DP},{TYPE=820 series idler pulleys},{MT=Nylon PA6},{SE=820},{Z=19},{D=25},{DP=117.3},{DO=60},{INFOTEXT=website},{DD=25,30,35,40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT
material
ⁿ/ₐ
SE
series
ⁿ/ₐ
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Indexing circle diameter Dp
[mm]
DO
Diameter of the tooth top circle Do
[mm]
CD53DP-820-15-D25
CD53DP-820-15-D25
CD53DP
820 series idler pulleys
Nylon PA6
820
15
93.2
50
CD53DP-820-17-D25
CD53DP-820-17-D25
CD53DP
820 series idler pulleys
Nylon PA6
820
17
105.5
50
CD53DP-820-19-D25
CD53DP-820-19-D25
CD53DP
820 series idler pulleys
Nylon PA6
820
19
117.3
60
CD53DP-820-21-D25
CD53DP-820-21-D25
CD53DP
820 series idler pulleys
Nylon PA6
820
21
130.1
70
CD53DP-820-23-D25
CD53DP-820-23-D25
CD53DP
820 series idler pulleys
Nylon PA6
820
23
141.2
80
CD53DP-820-25-D25
CD53DP-820-25-D25
CD53DP
820 series idler pulleys
Nylon PA6
820
25
153.2
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성