CD50BE - Double-pitch small roller conveyor chain
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd50be_asmtab.prj},{NB=CD50BE-2040-4},{SC=CD50BE},{TYPE=Double-pitch small roller conveyor chain},{SE=2040series},{P=25.40},{MATERIAL=steel},{SE1=2040},{N=4},{JT=A(卡扣)},{NH=7.92},{D1=7.92},{C=8.16},{B1=9.36},{B2=10.56},{D2=3.98},{W1=1.49},{W2=1.49},{H=11.17},{F2=12.06},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd50be/assmeblies/cd50be_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SE
series
ⁿ/ₐ
P
pitch
[mm]
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SE1
series
ⁿ/ₐ
JT
Joint form
ⁿ/ₐ
NH
The inner segment is high h
[mm]
D1
roller D1
[mm]
C
pin shaft C
[mm]
B1
pin shaft B1
[mm]
B2
shaft B2
[mm]
D2
pin shaft D2
[mm]
W1
Chain links W1
[mm]
W2
Chain links W2
[mm]
H
Chain links H
[mm]
F2
Chain links F2
[mm]
CD50BE-2040-4
CD50BE-2040-4
CD50BE
Double-pitch small roller...
2040series
25.40
steel
2040
A(卡扣)
7.92
7.92
8.16
9.36
10.56
3.98
1.49
1.49
11.17
12.06
CD50BE-2050-4
CD50BE-2050-4
CD50BE
Double-pitch small roller...
2050series
31.75
steel
2050
A(卡扣)
9.52
10.16
10.15
11.55
12.32
5.09
2.01
2.01
13.84
15.08
CD50BE-2060-4
CD50BE-2060-4
CD50BE
Double-pitch small roller...
2060series
38.10
steel
2060
A(卡扣)
12.70
11.91
12.63
14.00
15.43
5.96
2.38
2.38
17.75
18.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Stainless Steeel Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
CEEL,CEEW - Short pitch conveyor chain - with accessories single side - sin...
SRD-FA
17.10.2022
CEED,CEEDC,CEEDB - Chains - Double pitch small roller conveyor chains
SRD-FA
17.10.2022
VMM01_21 - Double Pitch Small Roller Conveyor Chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
LT40S,LT50S - Chains-Double Pitch S Type
PRiCi FA
17.10.2023
Long Life LAMBDA Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
Double pitch roller chains - Double pitch roller chains according to ISO 12...
Wippermann
10.12.2018
CD24BA_BB - Double speed chain
HEFA
14.06.2024
Press Nut Attachment (Double Pitch)
Tsubakimoto Chain Co.
21.02.2024
CEEF,CEEFB,CEEFC - Chains - Double pitch big roller conveyor chains
SRD-FA
17.10.2022
LAMBDA RF Roller Chain
Tsubakimoto Chain Co.
22.12.2023
KHX01
VIPDO
26.01.2024
KHX2.5
VIPDO
26.01.2024
Accumulator chains - Accumulator chains Design E
Wippermann
05.12.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성