CF28B - Insulation board - High temperature and high insulation level - Japanese imported materials - Hole processing type
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf28b.prj},{NB=CF28BA-3-2K-A20-B20-T3-F9-G5-N3},{SC=CF28BA},{XN=High temperature and high insulation level},{LX=Hole processing type},{CZ=Silicate based adhesives},{YS=white},{WD=ordinary temperature~400℃},{DRXS=0.08},{KYQD=182},{KZQD=94},{MD=1.2},{GG=3},{KX=2K},{A=20},{B=20},{F=9.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
XN
performance
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
material
ⁿ/ₐ
YS
colour
ⁿ/ₐ
WD
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DRXS
thermal conductivity
[W/m.k]
KYQD
compressive strength
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
Flexural Strength
[(N/mm^2)at23℃]
MD
density
[g/mm^2]
ABT
A/B tolerance
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF28BA-3-2K-A20-B20-T3-F9...
CF28BA-3-2K-A20-B20-T3-F9...
CF28BA
High temperature and high...
Hole processing type
Silicate based adhesives
white
ordinary temperature~400℃
0.08
182
94
1.2
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성