CF22-23B - Insulation Board - High Strength/High Temperature Durability - Hole Processing Type
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf22-23b.prj},{NB=CF22BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3},{SC=CF22BA},{XN=High intensity level},{LX=Hole processing type},{CZ=Resin glass fiber composite materials},{YS=Tan},{WD=ordinary temperature~300℃},{DRXS=0.21},{KYQD=420},{KZQD=600},{MD=1.85},{GG=3},{KX=2K},{A=18},{B=18},{F=6.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{M=0},{L=0.0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
XN
performance
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
material
ⁿ/ₐ
YS
colour
ⁿ/ₐ
WD
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DRXS
thermal conductivity
[W/m.k]
KYQD
compressive strength
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
Flexural Strength
[(N/mm^2)at23℃]
MD
density
[g/mm^2]
ABT
A/B tolerance
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF22BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF22BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF22BA
High intensity level
Hole processing type
Resin glass fiber composi...
Tan
ordinary temperature~300℃
0.21
420
600
1.85
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
CF23BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF23BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF23BA
High temperature durabili...
Hole processing type
Inorganic Engineering Com...
silver gray
ordinary temperature~500℃
0.12
400
200
2.1
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성