EE05PU - Standard type · general pneumatic straight pipe/polyurethane PU pipe
HEFA
40-air_cylinder
air_tube
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/air_tube/ee05pu.prj},{NB=EE05PU-0805-100-B},{SERIALS=EE05PU},{TYPE=Polyurethane PU pipe·Size selection type},{MATL=polyurethane},{FATL=Air/Water/Oil},{OTA=-20~60℃},{SPE=0805},{L=100},{COLOUR=B},{EXT=8},{BORE=5.0},{NWP=8},{NBP=30},{BR=30},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIALS
serials
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATL
material quality
ⁿ/ₐ
FATL
Fluid allowed to flow
ⁿ/ₐ
OTA
Operating temperature atmosphere
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
L
length(m)
ⁿ/ₐ
EXT
external diameter
[mm]
BORE
bore size
[mm]
NWP
Normal working pressure at 20 ℃
[kgf/cm²]
NBP
Normal bursting pressure at 20 ℃
[kgf/cm²]
BR
Bending radius
[mm]
EE05PU-0425-200-B
EE05PU-0425-200-B
EE05PU
Polyurethane PU pipe·Size...
polyurethane
Air/Water/Oil
-20~60℃
0425
200
4
2.5
8
30
20
EE05PU-0604-200-B
EE05PU-0604-200-B
EE05PU
Polyurethane PU pipe·Size...
polyurethane
Air/Water/Oil
-20~60℃
0604
200
6
4.0
8
30
25
EE05PU-0805-100-B
EE05PU-0805-100-B
EE05PU
Polyurethane PU pipe·Size...
polyurethane
Air/Water/Oil
-20~60℃
0805
100
8
5.0
8
30
30
EE05PU-1065-100-B
EE05PU-1065-100-B
EE05PU
Polyurethane PU pipe·Size...
polyurethane
Air/Water/Oil
-20~60℃
1065
100
10
6.5
8
30
35
EE05PU-1208-100-B
EE05PU-1208-100-B
EE05PU
Polyurethane PU pipe·Size...
polyurethane
Air/Water/Oil
-20~60℃
1208
100
12
8.0
8
30
40
EE05PU-1612-100-B
EE05PU-1612-100-B
EE05PU
Polyurethane PU pipe·Size...
polyurethane
Air/Water/Oil
-20~60℃
1612
100
16
12.0
8
30
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성