LD46A - Zinc alloy butterfly hinge - Screw type - Flat type and economy type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld46a_amstab.prj},{NB=LD46AB-42},{SC=LD46AB},{TYPE=Screw type·economical},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Spray (matte black)},{SPE=42},{W=32},{L=42},{F2=20},{F1=30},{T=5},{H=11.0},{H1=10.5},{D=-},{D1=5},{M=M5},{M1=5},{LOAD=18},{WEIGHT=0.05},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld46a/assemblies/ld46a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
LOAD
load
[kg]
WEIGHT
reference weight
[kg/pcs]
LD46AA-40
LD46AA-40
LD46AA
Screw type·economical
ZDC
Electrophoresis (black)
40
40
40
25
25
5
9.0
12.0
4
5
18
0.05
LD46AA-50
LD46AA-50
LD46AA
Screw type·economical
ZDC
Electrophoresis (black)
50
50
50
30
30
6
11.5
12.0
6
6
18
0.10
LD46AA-50A
LD46AA-50A
LD46AA
Screw type·economical
ZDC
Electrophoresis (black)
50A
76
50
56
30
6
11.5
12.0
6
6
20
0.17
LD46AA-60
LD46AA-60
LD46AA
Screw type·economical
ZDC
Electrophoresis (black)
60
60
60
36
36
8
15.0
14.5
8
8
25
0.20
LD46AB-42
LD46AB-42
LD46AB
Screw type·economical
ZDC
Spray (matte black)
42
32
42
20
30
5
11.0
10.5
-
M5
18
0.05
LD46AB-50
LD46AB-50
LD46AB
Screw type·economical
ZDC
Spray (matte black)
50
76
50
56
30
6
11.5
12.0
-
M5
25
0.20
LD46AB-54
LD46AB-54
LD46AB
Screw type·economical
ZDC
Spray (matte black)
54
40
54
26
38
7
11.5
12.0
-
M6
20
0.10
LD46AB-90
LD46AB-90
LD46AB
Screw type·economical
ZDC
Spray (matte black)
90
60
90
36
32
8
15.0
14.0
-
M8
35
0.28
LD46AC-42
LD46AC-42
LD46AC
Screw type·economical
ZDC
Chrome plating
42
32
42
20
30
5
11.0
10.5
-
M5
18
0.05
LD46AC-50
LD46AC-50
LD46AC
Screw type·economical
ZDC
Chrome plating
50
76
50
56
30
6
11.5
12.0
-
M5
25
0.20
LD46AC-54
LD46AC-54
LD46AC
Screw type·economical
ZDC
Chrome plating
54
40
54
26
38
7
11.5
12.0
-
M6
20
0.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성