BB68H - Strut fixed clamp thread vertical thin type
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb68h_asmtab.prj},{NB=BB68HN-D10},{SC=BB68HN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb68h_1/bb68h_1_assemblies/bb68h_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
M1
[mm]
R
[mm]
BB68HF-D10
BB68HF-D10
BB68HF
SS400
Blackening
+0.015/0
16
31
16
9
15
5
9
8
M4
45
BB68HN-D10
BB68HN-D10
BB68HN
SS400
Electroless nickel platin...
+0.015/0
16
31
16
9
15
5
9
8
M4
45
BB68HB-D10
BB68HB-D10
BB68HB
A6063
Black anodizing
+0.015/0
16
31
16
9
15
5
9
8
M4
45
BB68HU-D10
BB68HU-D10
BB68HU
SUS304
-
+0.015/0
16
31
16
9
15
5
9
8
M4
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CLTBD, CLTMD - Brackets for Stand - Side Mounting Casting
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성