C16 ZOU44A - Selbstzentrierende Pendelwägezelle
HBK
Load Cells
Pendulum Load Cells
Pendulum Load Cell Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/pendelwaegezellen/zub_c16a/c16_zou44a.prj},{NB=C16_ZOU44A_20t 3},{IDNR=},{TYP=C16 ZOU44A},{DRAWNO= },{A=200},{B=150},{C=123},{R=130},{A1=5°},{S=13},{FRS=6.4},{FRS1=0.49},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nennlast in t
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
Kugel
[mm]
A1
a max
[°]
S
S max
[mm]
FRS
(% der aufgebrachten Last) bei S max
[mm]
FRS1
(% der aufgebrachten Last) bei S = 1 mm
[mm]
VERS
[mm]
1-C16-ZOU44A-15t-1
1-C16-ZOU44A-15t-1
C16 ZOU44A
15t
160
130
112
110
5°
13
6.0
0.55
1.000
1-C16-ZOU44A-15t-1
1-C16-ZOU44A-15t-1
C16 ZOU44A
15t
180
130
112
110
5°
13
6.0
0.55
2.000
1-C16-ZOU44A-20t-1
1-C16-ZOU44A-20t-1
C16 ZOU44A
20t
200
150
123
130
5°
13
6.4
0.49
3.000
1-C16-ZOU44A-30t-1
1-C16-ZOU44A-30t-1
C16 ZOU44A
30t
200
150
123
160
5°
13
9.9
0.76
4.000
1-C16-ZOU44A-40t-1
1-C16-ZOU44A-40t-1
C16 ZOU44A
40t
200
150
123
180
5°
13
12.2
0.94
5.000
1-C16-ZOU44A-60t-1
1-C16-ZOU44A-60t-1
C16 ZOU44A
60t
260
210
157
220
3°
11
5.7
0.52
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성