Z6 ZEL - Rubber-metal bearing
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
Accessories Beam Load Cells
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/zub_biegestabwaegezellen/z6_zel.prj},{NB=Z6_200KG_ZEL(79)},{IDNR=},{ORDERNO=1-Z6/200KG/ZEL},{TYP=ZEL},{CAPACITY=5...200kg},{DRAWNO=B1011-7.1},{BESTNRX=Z6_200KG_ZEL},{A=75},{B=M12},{NDMB=12},{C=12},{D=40},{E=79 ±1.3},{EX=79},{F=18.5},{G=M8},{NDMG=8},{H=SW17},{HX=17},{K=19},{L=0},{M=0},{N=0},{P=0},{R=0},{FR=163},{SMAX=3.0},{VERS=1},{DKM=0.000},{KM=0.000},{KV=0.000},{SM=0.000},{TM=0.000},{VM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
FR
Rückstellkraft in N bei 1mm seitlicher Verschirbung
[N]
SMAX
Maximal zul. seitl. Verschiebung bei Belastung mit Nennlast
[mm]
1-Z6/200KG/ZEL
1-Z6/200KG/ZEL
ZEL
5...200kg
B1011-7.1
75
M12
12
40
79 ±1.3
18.5
M8
SW17
19
0
0
0
0
0
163
3.0
1-Z6/1T/ZEL
1-Z6/1T/ZEL
ZEL
500kg
B1011-7.1
80
M10
10
39
105 +2.1 -2.2
26.0
-
SW27
0
20
120
100
9
60
400
4.5
1-Z6/1T/ZEL
1-Z6/1T/ZEL
ZEL
1t
B1011-7.1
80
M10
10
39
117 +2.1 -2.2
26.0
-
SW27
0
20
120
100
9
60
400
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성