547-00 - Double socket bend 11° - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/547_00.prj},{NB=5471250001 547-00 DN125 - PN16 (400)},{IN=5471250001},{DN=125},{D=140},{E=115},{PN=16},{H=239},{L=322},{L1=154.0},{B=196},{W=12.80},{A1=188.000},{A2=175.120},{A3=144.220},{B1=66.780},{B2=85.030},{B3=145.710},{B4=145.710},{B6=145.680},{A4X=42.470},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=2},{DX=86.095},{A1X1=130.000},{HX=196.000},{BX=175.000},{DC=DE},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gaskets: EPDM for water},{MED=Potable water | Sewage water},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5470800001
5470800001
80
98
105
16
189
284
137.5
151
7.70
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5471000001
5471000001
100
118
105
16
214
316
152.5
172
9.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5471250001
5471250001
125
140
115
16
239
322
154.0
196
12.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5471500001
5471500001
150
170
115
16
240
349
166.5
212
15.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5472000001
5472000001
200
222
125
16
306
418
198.5
272
25.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5472500001
5472500001
250
274
165
16
377
531
253.0
328
44.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5473000001
5473000001
300
326
180
16
430
570
270.0
382
57.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성