544-01 - Spigot socket bend 45° - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/544_01.prj},{NB=5449125000 544-01 DN125 - PN16 (400)},{IN=5449125000},{DN=125},{D=144},{E=125},{PN=16},{H=281},{H1=175},{L=393},{L1=218},{L2=181},{L3=346},{SE=109},{B=196},{W=12.30},{A1=188.000},{A2=174.990},{A3=144.220},{B1=79.260},{B2=84.670},{B3=146.000},{A4X=42.470},{B1X=84.950},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=2},{DX=173.823},{ASDF=2.000},{DIF=72},{HX=196.000},{BX=175.000},{DC=DE},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gaskets: EPDM for water},{MED=Potable water | Sewage water},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5449080000
5449080000
80
98
105
16
212
130
319
190
140
151
6.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5449100000
5449100000
100
118
120
16
250
157
365
208
169
172
9.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5449125000
5449125000
125
144
125
16
281
175
393
218
181
196
12.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5449150000
5449150000
150
170
125
16
315
194
428
234
195
212
15.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5449200000
5449200000
200
222
145
16
377
233
514
281
224
277
25.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5449250000
5449250000
250
274
166
16
473
297
622
325
290
328
43.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5449300000
5449300000
300
326
182
16
551
343
712
368
330
382
65.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성