5250 - HAKU pipe saddle with internal thread
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/5250.prj},{NB=5003736 5250 (400)},{IN=5003736},{LOD=400},{P=180},{G=1 1/4},{D=33},{H=125},{L=262},{L1=120},{W=8.00},{PL=Link},{GMM=31.75},{H3=25.0},{MD=50},{Y=1},{A=140},{B=230},{C=190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
P
Ø Pipe
[mm]
G
ISO 228
[인치]
D
Ød
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
Weight
[kg]
5003443
5003443
40
1
27
42
98
70
0.95
5003448
5003448
50
1
27
56
110
80
1.20
5003577
5003577
63
1
27
57
124
100
1.80
5003583
5003583
63
1 1/4
33
62
124
100
2.00
5003585
5003585
63
1 1/2
40
62
124
100
1.90
5003572
5003572
63
2
40
68
124
100
2.10
5003587
5003587
75
1
27
63
135
110
2.15
5003589
5003589
75
1 1/4
33
68
135
110
2.25
5003591
5003591
75
1 1/2
40
68
135
110
2.20
5003593
5003593
75
2
50
73
135
110
2.30
5003453
5003453
90
1
27
71
150
110
2.60
5003456
5003456
90
1 1/4
33
75
150
110
2.70
5003458
5003458
90
1 1/2
40
75
150
110
2.60
5003460
5003460
90
2
50
80
150
110
2.70
5003467
5003467
110
1
27
81
170
120
3.60
5003472
5003472
110
1 1/4
33
85
170
120
3.60
5003476
5003476
110
1 1/2
40
85
170
120
3.80
5003480
5003480
110
2
50
90
170
120
3.60
5003485
5003485
125
1
27
87
192
120
3.70
5003488
5003488
125
1 1/4
33
93
192
120
3.70
5003490
5003490
125
1 1/2
40
93
192
120
4.15
5003492
5003492
125
2
50
98
192
120
4.10
5003708
5003708
140
1
27
96
208
120
4.40
5003710
5003710
140
1 1/4
33
100
208
120
4.30
5003712
5003712
140
1 1/2
40
100
208
120
4.60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성