3800 - Shut-off saddle with O-ring
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3800.prj},{NB=5004096 3800 DN200 - PN16 (400)},{IN=5004096},{LOD=400},{DN=200},{PN=PN16},{G=1¼},{H=80},{W=4.10},{PL=Link},{TH1X=41.910},{Y=22},{L1=58.0},{L2=75},{L3=234},{L4=43.0},{L5=18.0},{L6=19.50},{H1=137.00},{H2=26.00},{H3=38.18},{R1=0.00},{R2=35.0},{R3=12.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
G
Internal Thread ISO 228
[인치]
H
Height
[mm]
W
Weight
[kg]
5004018
5004018
50
PN16
1
67
2.10
5004022
5004022
50
PN16
1¼
70
2.10
5004026
5004026
65
PN16
1
68
2.10
5004028
5004028
65
PN16
1¼
71
2.10
5004033
5004033
80
PN16
1'
69
2.10
5004037
5004037
80
PN16
1¼
72
2.70
5004041
5004041
80
PN16
1½
73
3.00
5004045
5004045
80
PN16
2
78
3.10
5004050
5004050
100
PN16
1
69
2.70
5004052
5004052
100
PN16
1¼
72
2.70
5004054
5004054
100
PN16
1½
73
3.00
5004056
5004056
100
PN16
2
78
3.10
5004059
5004059
125
PN16
1
70
3.10
5004064
5004064
125
PN16
1¼
73
2.75
5004068
5004068
125
PN16
1½
74
3.60
5004072
5004072
125
PN16
2
78
3.00
5004077
5004077
150
PN16
1
70
3.20
5004080
5004080
150
PN16
1¼
73
3.30
5004082
5004082
150
PN16
1½
74
3.70
5004085
5004085
150
PN16
2
78
3.80
5004093
5004093
200
PN16
1
80
4.00
5004096
5004096
200
PN16
1¼
80
4.10
5004101
5004101
200
PN16
1½
80
4.30
5004106
5004106
200
PN16
2
81
4.60
5004119
5004119
250
PN16
1
82
4.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성