8075 - End cap System 2000
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8075.prj},{NB=5007976 8075 140 - PN16 (400)},{IN=5007976},{LOD=400},{PN=PN16},{PA=140},{L=169},{E=93},{B=210},{W=7.7},{TH1=5/4''},{TH2=},{PL=Link},{TH1X=41.910},{TH2X=0.000},{Y=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
PA
Ø Pipe A
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
TH1
Internal Thread Radial
ⁿ/ₐ
TH2
Internal Thread Axial
ⁿ/ₐ
5007955
5007955
PN16
63
106
80
124
2.7
5007956
5007956
PN16
63
106
80
124
2.7
1''
5008009
5008009
PN16
63
106
80
124
2.7
5/4''
5007957
5007957
PN16
63
106
80
124
2.7
5/4''
5008010
5008010
PN16
63
106
80
124
2.7
6/4''
5008011
5008011
PN16
63
106
80
124
2.7
2''
5007958
5007958
PN16
75
138
82
138
3.2
5007959
5007959
PN16
75
138
82
138
3.2
1''
5008012
5008012
PN16
75
138
82
138
3.2
5/4''
5007960
5007960
PN16
75
138
82
138
3.2
5/4''
5008013
5008013
PN16
75
138
82
138
3.2
6/4''
5008014
5008014
PN16
75
138
82
138
3.2
2''
5007961
5007961
PN16
90
141
85
152
4.6
5007962
5007962
PN16
90
141
85
152
4.6
1''
5008015
5008015
PN16
90
141
85
152
4.6
5/4''
5007963
5007963
PN16
90
141
85
152
4.6
5/4''
5008016
5008016
PN16
90
141
85
152
4.6
6/4''
5008017
5008017
PN16
90
141
85
152
4.6
2''
5007964
5007964
PN16
110
159
85
172
6.4
5007965
5007965
PN16
110
159
85
172
6.4
1''
5008018
5008018
PN16
110
159
85
172
6.4
5/4''
5007966
5007966
PN16
110
159
85
172
6.4
5/4''
5007967
5007967
PN16
110
159
85
172
6.4
6/4''
5008019
5008019
PN16
110
159
85
172
6.4
2''
5007968
5007968
PN16
110
159
85
172
6.4
2''
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성