5140H4 - Corrosion free above ground hydrant, rigid type, 2 outlets
HAWLE
Hydrants
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_hydrants/5140h4.prj},{NB=5007006 5140H4 DN100 - RD1,50 - BB (400)},{IN=5007006},{LOD=400},{KN=5140H4},{DN=100},{PN=PN16},{A=-},{B=2},{C=-},{L=2380},{PCD=1500},{RD=1,50},{D=220},{K=180},{BO=M 16},{Q=8},{COLOR=red / RAL3003},{W=63.6},{PL=Link},{H1=1000},{H2=800},{H5=408.0},{B1=383.50},{RX=0.525},{GX=0.102},{BX=0.133},{PLX=https://www.hawle.com/en/products/hydrants/h4-fire-hydrant-corrosion-free-5140h4/},{O=BB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
A
Outlet
ⁿ/ₐ
B
Outlet
ⁿ/ₐ
C
Outlet
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
PCD
Pipe Cover
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
BO
Bolts
ⁿ/ₐ
Q
Qty.
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5006975
5006975
80
PN16
-
2
-
2380
1500
200
160
M 16
8
red / RAL3003
60.8
5007028
5007028
80
PN16
-
2
-
2130
1250
200
160
M 16
8
red / RAL3003
56.0
5007014
5007014
80
PN16
-
2
-
1880
1000
200
160
M 16
8
red / RAL3003
52.5
5007006
5007006
100
PN16
-
2
-
2380
1500
220
180
M 16
8
red / RAL3003
63.6
5007021
5007021
100
PN16
-
2
-
1880
1000
220
180
M 16
8
red / RAL3003
54.0
5007034
5007034
100
PN16
-
2
-
2130
1250
220
180
M 16
8
red / RAL3003
59.0
5006980
5006980
80
PN16
-
2
-
2380
1500
200
160
M 16
8
blue / RAL5003
58.0
5007007
5007007
100
PN16
-
2
-
2380
1500
220
180
M 16
8
blue / RAL5003
61.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성