카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE-Threaded flange UN/UNF
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Pipe Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_pipe_threaded_flanges/sae_threaded_flange_un_unf_asmtab.prj},{NB=AFS-106-T-CR3(H)},{NUM=106},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=1 1/2},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTM=M12x45},{BOLTU=1/2 x 1 3/4},{MBX=210},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 3/4},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{AXXX=1 7/8-12UN},{BX=38},{CX=69.9},{DX=93},{EX=35.7},{FX=78},{GX=45},{HX=25},{IX=23},{LX=13.5},{UX=49.8},{KX=3.3},{ZX=15},{MASSX=1.05},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_threaded_flange_un_unf/sae_threaded_flange_un_unf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
U
[mm]
K
[mm]
Z
[°]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-080-T-CR3
3000
1/2
350
3/4-16UNF
13
38.1
54
17.5
46
36
16
17
9.0
20.6
2.5
15
0.25
73071990
AFS-100-T-CR3
3000
3/4
350
1 1/16-12UN
19
47.6
65
22.3
50
36
18
23
11.0
29.2
3.3
15
3.60
73071990
AFS-102-T-CR3
3000
1
320
1 5/16-12UN
25
52.4
70
26.2
55
38
18
23
11.0
35.5
3.3
15
0.46
73071990
AFS-104-T-CR3
3000
1 1/4
280
1 5/8-12UN
32
58.7
79
30.2
68
41
21
23
11.5
43.5
3.3
15
0.66
73071990
AFS-106-T-CR3
3000
1 1/2
210
1 7/8-12UN
38
69.9
93
35.7
78
45
25
23
13.5
49.8
3.3
15
1.05
73071990
AFS-401-T-CR3
6000
1/2
420
3/4-16UNF
13
40.5
54
18.2
46
36
16
17
9.0
20.6
2.5
15
0.26
73071990
AFS-402-T-CR3
6000
3/4
420
1 1/16-12UN
19
50.8
71
23.8
55
35
21
23
11.0
29.3
3.3
15
0.50
73071990
AFS-403-T-CR3
6000
1
420
1 5/16-12UN
25
57.2
81
27.8
65
42
25
23
13.0
35.5
3.3
15
0.76
73071990
AFS-404-T-CR3
6000
1 1/4
420
1 5/8-12UN
32
66.6
95
31.8
78
45
27
23
13.5
43.5
3.3
15
1.20
73071990
AFS-405-T-CR3
6000
1 1/2
420
1 7/8-12UN
38
79.3
112
36.5
94
50
30
23
17.0
49.8
3.3
15
1.92
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성