SEK 17-24(2)M-S32-AU KONTAKT 1
HARTING
PCB connectors
SEK IDC connectors
DIP connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/33/234/2653.prj},{NB=09170249622},{MANUID=09170249622},{AAF726=1},{AAP662=2},{AAT080=24},{AAZ327=1.270},{AAZ328=2.540},{AAZ360=-40},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=54},{QUANTITYINT=54},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/69/0d/6109170289622.tif__web.png},{DESCSHORT=DIP connector, Rated current: 1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 24},{DESCLONG=DIP connector, Rated current: 1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 24},{MANUTYPEDESC=SEK 17-24(2)M-S32-AU KONTAKT 1},{SUPPLIERALTNO=09 17 024 9622},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAP798=IEC 60603-13},{AAT149=beige},{AAW338=SEK 17-24(2)M-S32-AU KONTAKT 1},{BAC140=V0},{BAC487=Polycarbonate (PC)},{BAC818=Other},{COO=DE}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAT149
Colour actuating element
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09170249622
09170249622
DIP connector, Rated curr...
DIP connector, Rated curr...
SEK 17-24(2)M-S32-AU KONT...
09 17 024 9622
HARTING
28
1
2
IEC 60603-13
24
beige
SEK 17-24(2)M-S32-AU KONT...
1.270
2.540
-40
125
0
V0
Polycarbonate (PC)
Other
54
54
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성