Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/314/5737.prj},{NB=09452151102},{MANUID=09452151102},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/15/fb/09452151100.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 8, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 8, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p},{SUPPLIERALTNO=09 45 215 1102},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAB396=powder-coated},{AAC108=IP65, IP67},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p},{BAC461=Zink print cast},{COO=RO},{DEEPLINK=Deeplink}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB396
Design of housing surface
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09452151102
09452151102
Connectors, Contacts: 8, ...
Connectors, Contacts: 8, ...
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
09 45 215 1102
HARTING
35
powder-coated
IP65, IP67
-40
70
RJ45
8
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
0
Zink print cast
1
1
85366990
RO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성