66630096026777
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector Filter
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/161/18953.prj},{NB=66630096026777},{MANUID=66630096026777},{DESCSHORT=Bus interface, CAN interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1 (reverse), Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9},{DESCLONG=Bus interface, CAN interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1 (reverse), Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm², Copper alloy, Selectively gold plated},{MANUTYPEDESC=66630096026777},{SUPPLIERALTNO=66 63 009 6026 777},{DELTIME=40},{AAB754=Socket},{AAO742=D-Sub},{AAT080=9},{BAB392=0},{BAG975=IP40},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{COO=CN},{AAO676=66 63 009 6026 777},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 66630096026777
66630096026777
Bus interface, CAN interf...
Bus interface, CAN interf...
66630096026777
66 63 009 6026 777
40
Socket
D-Sub
9
0
IP40
10
10
85366990
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62417 - 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 30...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
자세히 보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성