카탈로그: Hammond Valve
생성됨: 15.7.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hammond Valve
HP - High Performance Butterfly Valves
Hammond Valve
Butterfly Valves
High Performance Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/butterfly_valves/high_performance/hp_asmtab.prj},{NB=HP1LCS4111-080},{VS=8.00},{VSPN=080},{CLASS=1},{BOST=L},{BOMAT=C},{STMAT=4},{SEMAT=1},{STPA=1},{OP=1},{EOP=},{S1=0.00},{L1=2.00},{BCON=8.00},{BLCON=1.625},{BLCONG1=0.000},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{HP1W1=50.0},{HP1W2=54.7},{HP1W3=74.0},{HP1L1=61.8},{HP1L2=64.1},{HP1L3=93.0},{HP3L1=78.0},{HP3L2=88.0},{HP3L3=110.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PNH
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Valve Size
[인치]
NOTE
Body Style Note
ⁿ/ₐ
DIMAT
Disc Material
ⁿ/ₐ
A
A Height
[인치]
B
B Height
[인치]
C
C Stem LG
[인치]
D
D Stem Dia.
[인치]
E
E Face
[인치]
F
F Mounting Flange Width
[인치]
G
G Mounting Flange Width
[인치]
H
H Mounting Flange Hole/Threaded
[인치]
S
S Stem Connection Square
[인치]
K
K Stem Connection Key
[인치]
L
L Stem Connection Length
[인치]
W
Weight
[인치]
WT
Weight
[lbs]
HP1LCS4111-025
HP1LCS4111-025
2.50
-
CF8M Stainless Steel
5.59
11.17
1.64
0.62
1.88
2.30
2.30
0.27
0.46
0.00
1.02
12
12.0
HP1LCS4111-030
HP1LCS4111-030
3.00
-
CF8M Stainless Steel
5.59
11.25
1.72
0.62
1.88
2.30
2.30
0.27
0.46
0.00
1.00
11
13.0
HP1LCS4111-040
HP1LCS4111-040
4.00
-
CF8M Stainless Steel
6.25
12.62
1.56
0.62
2.13
2.30
2.30
0.27
0.46
0.00
1.02
21
21.3
HP1LCS4111-050
HP1LCS4111-050
5.00
-
CF8M Stainless Steel
7.69
15.40
1.69
0.87
2.13
3.01
3.01
0.44
0.64
0.00
1.04
33
33.0
HP1LCS4111-060
HP1LCS4111-060
6.00
-
CF8M Stainless Steel
7.69
15.40
1.69
0.87
2.25
3.01
3.01
0.44
0.64
0.00
1.04
39
40.4
HP1LCS4111-080
HP1LCS4111-080
8.00
-
CF8M Stainless Steel
9.51
19.27
1.86
1.12
2.63
3.36
3.36
0.56
0.00
0.25
2.00
50
61.8
HP1LCS4111-100
HP1LCS4111-100
10.00
-
CF8M Stainless Steel
10.54
20.70
1.81
1.12
2.81
3.36
3.36
0.56
0.00
0.25
2.00
97
97.0
HP1LCS4111-120
HP1LCS4111-120
12.00
-
CF8M Stainless Steel
11.62
27.25
5.51
1.37
3.19
3.88
2.00
1/2-13 UNC-2B
0.00
0.31
2.04
154
154.0
HP1LCS4111-140
HP1LCS4111-140
14.00
-
CF8M Stainless Steel
12.00
28.63
5.50
1.50
3.63
4.50
2.00
1/2-13 UNC-2B
0.00
0.38
2.09
180
180.0
HP1LCS4111-160
HP1LCS4111-160
16.00
-
CF8M Stainless Steel
14.00
33.32
6.02
2.00
4.00
5.75
2.50
1/2-13 UNC-2B
0.00
0.50
3.04
203
264.0
HP1LCS4111-180
HP1LCS4111-180
18.00
-
CF8M Stainless Steel
15.00
35.48
6.02
2.25
4.50
5.75
2.50
1/2-13 UNC-2B
0.00
0.50
3.04
384
384.0
HP1LCS4111-200
HP1LCS4111-200
20.00
-
CF8M Stainless Steel
17.00
39.58
6.48
2.50
5.00
5.75
2.50
1/2-13 UNC-2B
0.00
0.63
3.11
0
617.0
HP1LCS4111-240
HP1LCS4111-240
24.00
-
CF8M Stainless Steel
19.50
44.88
6.52
3.00
6.06
6.00
4.00
3/4-10 UNC-2B
0.00
0.75
3.28
0
922.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성