카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
GPS - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
GPS
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/gps/mm/gpsm.prj},{NB=HALLITE GPSMR01100NHLX},{CNSORDERNO=GPSMR01100NHLX},{D1=110.0},{DD1=89.0},{L1=8.1},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE GPSMR00160NHLX
GPSMR00160NHLX
16.0
+0,043/0,000
5.0
+0,030/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00180NHLX
GPSMR00180NHLX
18.0
+0,043/0,000
7.0
+0,036/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00200NHLX
GPSMR00200NHLX
20.0
+0,052/0,000
9.0
+0,036/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00220NHLX
GPSMR00220NHLX
22.0
+0,052/0,000
11.0
+0,043/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00250NHLX
GPSMR00250NHLX
25.0
+0,052/0,000
14.0
+0,043/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00280NHLX
GPSMR00280NHLX
28.0
+0,052/0,000
17.0
+0,043/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00300NHLX
GPSMR00300NHLX
30.0
+0,052/0,000
19.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00320NHLX
GPSMR00320NHLX
32.0
+0,062/0,000
21.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00350NHLX
GPSMR00350NHLX
35.0
+0,062/0,000
24.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00400NHLX
GPSML00400NHLX
40.0
+0,062/0,000
29.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00420NHLX
GPSML00420NHLX
42.0
+0,062/0,000
31.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00450NHLX
GPSML00450NHLX
45.0
+0,062/0,000
34.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00480NHLX
GPSML00480NHLX
48.0
+0,062/0,000
37.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00500NHLX
GPSML00500NHLX
50.0
+0,062/0,000
39.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00500NHLX
GPSMR00500NHLX
50.0
+0,062/0,000
34.5
+0,062/0,000
6.3
+0.2
HALLITE GPSML00508NHLX
GPSML00508NHLX
50.8
+0,074/0,000
39.8
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00520NHLX
GPSML00520NHLX
52.0
+0,074/0,000
41.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00550NHLX
GPSML00550NHLX
55.0
+0,074/0,000
44.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00600NHLX
GPSML00600NHLX
60.0
+0,074/0,000
49.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00630NHLX
GPSML00630NHLX
63.0
+0,074/0,000
52.0
+0,074/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00630NHLX
GPSMR00630NHLX
63.0
+0,074/0,000
47.5
+0,062/0,000
6.3
+0.2
HALLITE GPSML00635NHLX
GPSML00635NHLX
63.5
+0,074/0,000
52.5
+0,074/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSML00650NHLX
GPSML00650NHLX
65.0
+0,074/0,000
54.0
+0,074/0,000
4.2
+0.2
HALLITE GPSMR00700NHLX
GPSMR00700NHLX
70.0
+0,074/0,000
54.5
+0,074/0,000
6.3
+0.2
HALLITE GPSML00700NHLX
GPSML00700NHLX
70.0
+0,074/0,000
59.0
+0,074/0,000
4.2
+0.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성