카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
455 - Double Acting Piston Seals
Hallite
Double Acting Piston Seals
455
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/455/in/455i.prj},{NB=HALLITE 7281510},{CNSORDERNO=7281510},{D1=4.750},{TOL1=+0.004 / +0.000},{DD1=4.190},{TOL2=+0.002 / -0.002},{L1=0.284},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 7280010
7280010
1.000
+0.002 / +0.000
0.690
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280110
7280110
1.250
+0.002 / +0.000
0.940
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280210
7280210
1.500
+0.002 / +0.000
1.190
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280310
7280310
1.750
+0.002 / +0.000
1.440
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280410
7280410
2.000
+0.003 / +0.000
1.690
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280510
7280510
2.250
+0.003 / +0.000
1.940
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280610
7280610
2.500
+0.003 / +0.000
2.190
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280710
7280710
2.750
+0.003 / +0.000
2.440
+0.001 / -0.001
0.129
HALLITE 7280810
7280810
3.000
+0.003 / +0.000
2.440
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7280910
7280910
3.250
+0.003 / +0.000
2.690
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281010
7281010
3.500
+0.003 / +0.000
2.940
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281110
7281110
3.750
+0.003 / +0.000
3.190
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281210
7281210
4.000
+0.003 / +0.000
3.440
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281310
7281310
4.250
+0.003 / +0.000
3.690
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281410
7281410
4.500
+0.003 / +0.000
3.940
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281510
7281510
4.750
+0.004 / +0.000
4.190
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281610
7281610
5.000
+0.004 / +0.000
4.440
+0.002 / -0.002
0.284
HALLITE 7281710
7281710
5.250
+0.004 / +0.000
4.488
+0.002 / -0.002
0.379
HALLITE 7281810
7281810
5.500
+0.004 / +0.000
4.738
+0.003 / -0.003
0.379
HALLITE 7281910
7281910
5.750
+0.004 / +0.000
4.988
+0.003 / -0.003
0.379
HALLITE 7282010
7282010
6.000
+0.004 / +0.000
5.238
+0.003 / -0.003
0.379
HALLITE 7282110
7282110
6.500
+0.004 / +0.000
5.738
+0.003 / -0.003
0.379
HALLITE 7282210
7282210
7.000
+0.004 / +0.000
6.238
+0.003 / -0.003
0.379
HALLITE 7282310
7282310
7.500
+0.005 / +0.000
6.738
+0.003 / -0.003
0.379
HALLITE 7282410
7282410
8.000
+0.005 / +0.000
7.238
+0.003 / -0.003
0.379
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성