카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23690. - H÷henadapter für Kompaktspanner
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23690. Heigth adaptors for compact clamps
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2369_h/eh_2369_h_asmtab.prj},{NB=EH 23690.0112 Hoehenadapter},{BESTNR=23690.0112},{BESTNR1=2369.112},{D1=M12},{L1=134},{L2=70},{L3=50},{L4=13},{H=20},{B1=45},{B2=14},{G=874},{DD1=24.000},{D2=13.500},{R1=1.200},{L5=127.330},{L6=122.290},{H1=17.750},{H2=15.500},{R2=1.500},{F=0.000},{L7=14.000},{L8=24.500},{H3=3.500},{H4=13.000},{H5=6.080},{L9=5.200},{R3=9.000},{R4=1.500},{L10=1.500},{VERS=1},{PPATH=eh_2369_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
+1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
B1
[mm]
B2
H12
[mm]
G
Weight
[g]
EH 23690.0112 Höhenadapte...
23690.0112
M12
134
70
50
13
20
45
14
874
EH 23690.0116 Höhenadapte...
23690.0116
M16
213
120
50
17
35
55
18
2534
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HZM 53/34 - HALFEN Framing channels HZM 53/34
Halfen
02.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성