카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1513 - Clamping Bars
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L12
EH 1513 Clamping Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l12/eh_15136_15137_spannleisten/eh_15136_15137.prj},{NB=1513.600 Spannleiste},{BESTNR=1513.600},{BESTNR1=EH_15136},{L1=150},{B1=40},{H=40},{N=2},{N1=14.3},{N2=24},{T1=10},{T2=20},{Y=12},{YA=13.500},{YB=20.000},{YC=13.000},{G=1200},{SYSTEM=L12},{L2=25.000},{L3=50},{D1=13.500},{D2=20.000},{F=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1513.600 Clamping Bar
1513.600
150
40
40
2
14.3
24
10
20
12
1200
L12
1513.700 Clamping Bar
1513.700
200
40
40
3
14.3
24
10
20
12
1700
L12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성