카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23251. - Double Edge Clamps
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23251. Double Edge Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23251_doplkeilspann/eh_23251_doppkeilspann_asmtab.prj},{NB=EH 23251.0008 Doppel-Keilspanner (24.8)},{BESTNR=23251.0008},{B1=24.8},{B1MIN=24.8},{B1MAX=26.9},{B2=20.8},{H1=25.9},{H2=12.7},{L=31.7},{D=M8},{SW=6},{SPANN=8.9},{AM=14.5},{G=85},{VERS=2},{PPATH=eh_23251_doppkeilspann_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1MAX
B1 max. spread
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SPANN
Clamping force
[kN]
AM
Tightening torque max.
[Nm]
G
weight
[g]
23251.0006 Double Edge Cl...
23251.0006
20.3
16.1
19.0
9.5
23.8
M6
5
6.7
14.3
36
23251.0008 Double Edge Cl...
23251.0008
26.9
20.8
25.9
12.7
31.7
M8
6
8.9
14.5
85
23251.0012 Double Edge Cl...
23251.0012
39.9
30.8
38.6
19.0
47.6
M12
10
15.6
38.4
590
23251.0016 Double Edge Cl...
23251.0016
53.0
41.2
51.5
25.4
63.5
M16
14
26.7
74.6
1449
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성