카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23210. - Down-Hold Clamps without clamping lever / with V-clamping jaw
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23210. Down-Hold Clamps, without clamping lever
with V-clamping jaw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2321_niederzugspanner_ohne_hebel/mit_prismenspannbacke/eh_2321_bild2_asmtbl.prj},{NB=EH 23210.0502 Niederzugspanner (0)},{BESTNR=23210.0502},{BESTNRX=2321.502},{AUS=mit Prismen-Spannbacken},{SW=0},{NM=10},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=6.647},{D2=8.4},{B=32},{H1=24},{H2=20},{H3=8},{L1=52},{L2=28.0},{S=3},{F=7.0},{G=266},{SYSTEM=V40},{D1X=266.000},{H1X=12.000},{W1=3.500},{L1X=26.000},{L3=12.000},{L4=45.000},{X1=20.000},{Y1=6.500},{B1=16.000},{DK1=6.800},{LS=12.000},{SW1=4.000},{D2X=13.000},{D3=14.000},{SW2=6.000},{T=4.000},{H=24.000},{F1=ce},{RB=1.300},{RH=0.810},{ZB=5.000},{OW=60.000},{H2X=10.000},{DX=21.790},{WX=10.300},{DX1=6.304},{L4X=0.062},{VER=1.000},{PPATH=eh_2321_2b_sbl.prj},{ANZD=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
NM
T-slot size
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
F
clamping force horizontal max.
[kN]
G
weight
[g]
ANZD
Tightening torque max
ⁿ/ₐ
EH 23210.0502 Down-Hold C...
23210.0502
with V-clamping jaws
10
M 8
8.4
32
24
20
8
52
28.0
3
7.0
266
3
EH 23210.0522 Down-Hold C...
23210.0522
with V-clamping jaws
14
M 12
12.5
48
37
30
11
72
40.0
4
15.0
833
9
EH 23210.0542 Down-Hold C...
23210.0542
with V-clamping jaws
18
M 16
16.5
68
47
35
13
86
41.0
7
21.5
1730
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성