카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23090. - Extension Nuts (height 3 D)
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23090. Extension Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2309/eh_2309.prj},{NB=EH 23090.0014 Verlaengerungsmutter},{BESTNR=23090.0014},{BESTNRX=2309.014},{D1=M14},{NDM=14},{KDM=11.835},{E=24.2},{M=42},{S=21},{G=81}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
EH 23090.0006 Extension N...
23090.0006
M6
11.5
18
10
9
EH 23090.0008 Extension N...
23090.0008
M8
15.0
24
13
19
EH 23090.0010 Extension N...
23090.0010
M10
18.5
30
16
36
EH 23090.0012 Extension N...
23090.0012
M12
20.8
36
18
50
EH 23090.0014 Extension N...
23090.0014
M14
24.2
42
21
81
EH 23090.0016 Extension N...
23090.0016
M16
27.7
48
24
119
EH 23090.0020 Extension N...
23090.0020
M20
34.6
60
30
234
EH 23090.0024 Extension N...
23090.0024
M24
41.6
72
36
402
EH 23090.0030 Extension N...
23090.0030
M30
53.1
90
46
838
EH 23090.0036 Extension N...
23090.0036
M36
63.5
108
55
1470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성