카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23210. - Holding Plates for Down-Hold Clamps
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23210. Holding Plates for Down-Hold Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2321_hl/eh2321_hl.prj},{NB=23210.0740 Halteleisten fuer Niederzugspanner},{BESTNR=23210.0740},{BESTNRX=2321.740},{B1=40},{B2=20},{B3=13},{D=M12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{H1=20},{H2=7.5},{L1=120},{L2=72},{L3=25},{NSPANN=M12},{G=515}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
H1
-0,4
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NSPANN
for Down-Hold Clamps
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
23210.0730 Holding Plate ...
23210.0730
30
15
9
M8
15
6.5
100
63
20
M8
246
23210.0740 Holding Plate ...
23210.0740
40
20
13
M12
20
7.5
120
72
25
M12
515
23210.0760 Holding Plate ...
23210.0760
60
26
17
M16
30
13.0
140
80
30
M16
1456
23210.0770 Holding Plate ...
23210.0770
80
32
21
M20
40
18.0
200
110
50
M20
3900
23210.0780 Holding Plate ...
23210.0780
90
38
25
M24
50
24.0
220
130
55
M24
5850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 23150. - Clamps, DIN 6315 B, forked
Halder
22.12.2022
17000162000 - Holding bars for pull-down clamps
SToxxparts
31.05.2022
EH 23230. - Locating Clamps with Palm Grip
Halder
22.12.2022
EH 23030. - T-Bolts, DIN 787
Halder
22.12.2022
Z5_POS03 - Cam arm
STRACK
17.08.2022
EH 22370. - Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip
Halder
22.12.2022
EH 23160. - Clamps, DIN 6316 with goose-neck
Halder
22.12.2022
EH 23160. - Clamps, stepped
Halder
22.12.2022
EH 1549. - Positioning Clamping Bars
Halder
15.11.2022
EH 23210. - Down-Hold Clamps with cranked clamping lever / with flat clampi...
Halder
22.12.2022
EH 25150. - Rubber Metal Buffers / with female thread and screw
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성