카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23160. - Clamps, stepped
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23160. Clamps, stepped
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2316sa/eh_2316_sa.prj},{NB=EH 23160.0109 Spanneisen},{BESTNR=23160.0109},{BESTNR1=2316.109},{B1=9.0},{L=70},{A=10},{B2=20},{B3=10},{C=8},{E1=15},{E2=19.5},{E3=46},{H=20},{H1=14},{H2=3},{SCHRM=M 8},{SCHRZ=5/16\"},{G=77},{R=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SCHRM
for screws, metric
ⁿ/ₐ
SCHRZ
for screws, inch
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 23160.0107 Clamp
23160.0107
6.6
55
8
15
8
5
11
15.5
36
16
11
2
M 6
1/4"
38
EH 23160.0109 Clamp
23160.0109
9.0
70
10
20
10
8
15
19.5
46
20
14
3
M 8
5/16"
77
EH 23160.0111 Clamp
23160.0111
11.0
90
13
25
12
10
19
26.5
58
25
18
4
M 10
3/8"
164
EH 23160.0113 Clamp
23160.0113
13.0
115
16
30
15
12
24
32.5
75
32
23
5
M 12
1/2"
404
EH 23160.0117 Clamp
23160.0117
17.0
145
20
40
20
14
29
38.5
99
40
28
6
M 16
5/8"
643
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성