카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25020. - Sensing Elements with actuating bolt, protected against rotating / tip round
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25020. Sensing Elements, with actuating bolt, protected against rotating
tip, round
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2502/eh_2502_3/eh_2502_3_assmtab.prj},{NB=EH 25020.0010 Abfrageelement (8)},{BESTNR=25020.0010},{BESTNRX=2502.010},{AUS=Tastspitze, rund},{D1=M 10},{DNDM1=10.000},{DKDM1=8.160},{S=8},{D2=M 3},{DNDM2=3.000},{DKDM2=2.387},{E=4.6},{L1=59},{L2=35},{L3=11},{R=2.30},{SW=4},{F1=5.0},{F2=9.0},{G=29},{VERS=2.000},{D=10.000},{M=5.000},{L11=16.000},{M10=1.800},{SW11=5.500},{SW12=17.000},{S1=8.000},{PPATH=eh_2502_3_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
25020.0008 Sensing Elemen...
25020.0008
tip, round
M 8
M 2.5
3.5
50
32
9
1.75
3
4.1
7.6
14
25020.0010 Sensing Elemen...
25020.0010
tip, round
M 10
M 3
4.6
59
35
11
2.30
4
5.0
9.0
29
25020.0012 Sensing Elemen...
25020.0012
tip, round
M 12
M 4
5.8
68
38
14
2.90
5
5.1
11.0
43
25020.0016 Sensing Elemen...
25020.0016
tip, round
M 16
M 5
6.9
78
42
16
3.50
6
7.5
13.8
86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성