카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22630. - Locating and Seating Pins DIN 6321 / Seating Pins DIN 6321, form A
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22630. Locating and Seating Pins, DIN 6321
Seating Pins, DIN 6321, form A
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2263_b/eh_2263_3/eh_2263_3.prj},{NB=EH 22630.0012 Auflagebolzen},{BESTNR=22630.0012},{BESTNR1=2263.012},{AUS=Auflagebolzen DIN 6321 Form A Tol. L1=h9},{D1=10},{L1=6},{D2=6},{L2=9},{G=5.5},{A=1.000},{L3=1.600},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
g6
[mm]
L1
[mm]
D2
n6
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
22630.0011 Seating Pin
22630.0011
Seating Pin, DIN 6321 for...
6
5
4
6
1.5
22630.0012 Seating Pin
22630.0012
Seating Pin, DIN 6321 for...
10
6
6
9
5.5
22630.0013 Seating Pin
22630.0013
Seating Pin, DIN 6321 for...
16
8
8
12
16.0
22630.0014 Seating Pin
22630.0014
Seating Pin, DIN 6321 for...
25
10
12
18
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성