카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22330. - Ball Lock Connectors, self-locking, with holder
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22330. Locating bushings for sling swivels
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22330_2/eh_22330_2.prj},{NB=22330.0310 Aufnahmebuchse},{BESTNR=22330.0310},{AUS=Montage in Kunststoff},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4305},{VER=2},{D1=9.55},{L1=1.0},{L2=12.10},{D2=12.65},{D3=-},{L3=9.20},{L4=11},{SW=5},{D11=11.20},{FR=22330.0110 / .0120},{TMIN=-50},{TMAX=150},{G=5.0},{VERS=2},{RGBR=0.750},{RGBG=0.750},{RGBB=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
D11
Location hole
[mm]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22330.0305 Locating bush
22330.0305
mounting in wood
Stainless steel 1.4305
9.55
1.0
12.65
12.65
4.9
9.65
-
-
12.65
-50
150
7.0
22330.0306 Locating bush
22330.0306
mounting in wood
Stainless steel 1.4305
9.55
1.5
12.65
12.65
4.9
9.65
-
-
12.65
-50
150
7.0
22330.0310 Locating bush
22330.0310
mounting in plastic
Stainless steel 1.4305
9.55
1.0
12.10
12.65
-
9.20
11
5
11.20
-50
150
5.0
22330.0311 Locating bush
22330.0311
mounting in plastic
Stainless steel 1.4305
9.55
1.5
12.10
12.65
-
9.20
11
5
11.20
-50
150
5.0
22330.0315 Locating bush
22330.0315
mounting in wood, 360° fu...
Stainless steel 1.4305
9.55
1.0
12.65
13.50
4.9
9.65
-
-
13.50
-50
150
8.5
22330.0316 Locating bush
22330.0316
mounting in wood, 360° fu...
Stainless steel 1.4305
9.55
1.5
12.65
13.50
4.9
9.65
-
-
13.50
-50
150
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성