카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers without thread, weldable / with knob
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers without thread, weldable
with knob
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_7_8/eh_2212_7/eh_2212_7_assmtab.prj},{NB=EH 22120.0805 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22120.0805},{BESTNR1=2212.805},{AUS=mit Knopf},{POS=0},{D1=5},{D2=12},{D3=21},{L1=45.0},{L2=5},{L3=22},{F1=7},{F2=16},{G=25},{VERS=1.000},{PPATH=eh_2212_7_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
h9
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22120.0805 Index Plung...
22120.0805
with knob
5
12
21
45.0
5
22
7
16
25
EH 22120.0806 Index Plung...
22120.0806
with knob
6
14
25
54.5
6
26
6.5
15
40
EH 22120.0808 Index Plung...
22120.0808
with knob
8
18
31
69.0
8
34
12
31
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성